Werkstoff: Naben aus Edelstahl 1.4305 (V2A).
Übertragungselement aus schwarzem Polyacetal. Diese 3-teiligen
spielfreien und elektrisch isolierenden Kupplungen bestehen aus 2 Naben
und einer Übertragungs- scheibe. Sie sind vielseitig einsetzbar und
robust gebaut. Hoher Radialausgleich, einfache Montage auch bei schwer
zugänglichen Einbausituationen. Anwendung: Ideal für Schrittmotoren
durch die dämpfenden Eigenschaften der Übertragungsscheibe aus
Kunststoff. Positionierantriebe, Stellungsgeber wie Inkremental- oder
Absolutencoder, Pumpen etc.
Temperaturbereich: -20 ° C bis +60 ° C.