Werkstoff: Stahl.

  • Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
  • Für hohe Drehmomente.
  • Selbstzentrierend.
  • Axiale Verschiebung bei der Montage (kann durch entsprechende Positionierung ausgeglichen werden).
Toleranzen, Oberflächen: Ø-Toleranz für Welle und Nabe: +/- 0,04mm. Montage: Welle und Nabe müssen unbedingt entfetted werden. Spannsatz fast vollständig entfetten. Mit Drehmomentschlüssel mit Sechskantschlüssel mit dem Anzugsmoment TA laut Tabelle festschrauben.
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
Artikel Menge d
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
Übertragbares Drehmoment T
[Nm]
Übertragbare Axialkraft Fax
[kN]
Flächenpressung Nabe
[N/mm²]
Schlüsselweite SW
[mm]
Anzugsmoment TA
[Nm]
Gewicht
[g]
61550103   316191038473131220
61550104   4161910310473131220
61550105   5161910311473131219
61550106   6161910313473131218
61550107   720221133510119162834
61550108   820221134010119162833
61550109   920221134510119162832
61550110   1023261356513116194449
61550111   1123261357213116194447
61550112   1223261357913116194445
61550114   14262916511817107226665
61550115   15262916512617107226662
61550116   16262916513517107226659


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn