Werkstoff: Edelstahl 1.4401 (V4A) .

  • Kostengünstig.
  • Einfacher Aufbau.
  • Für geringere Drehmomente.
  • Ideale Spannungsverteilung zwischen Welle und Nabe.
  • Großer Spannbereich.
  • Welle und Nabe bis Qualität h8/H8. Rautiefe Rz: < 10 µm.
  • Sehr gute Zentrierfähigkeit und Rundlauf.
  • Welle und Nabe ohne besondere Rundlauftoleranz.
  • Keine Spezialwerkzeuge erforderlich.
  • Einfache Montage.
  • Problemlose Demontage.
Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.
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
Artikel Menge d
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2 ges.
[mm]
Übertragbares Drehmoment T
[Nm]
Übertragbare Axialkraft Fax
[kN]
Flächenpressung Welle PW
[N/mm²]
Flächenpressung Nabe PN
[N/mm²]
Schrauben (DIN 912, A2-70)Anzugsmoment TA
[Nm]
Schraubenanzahl
[Stück]
Gewicht
[kg]
61599406   6161110,513,530,94919M2,5 x 100,530,012
61599407   7171110,513,530,94217M2,5 x 100,530,013
61599408   8181110,513,540,93717M2,5 x 100,530,015
61599409   9201312,515,561,23717M2,5 x 120,540,02
61599410   10201312,515,561,23317M2,5 x 120,540,019
61599411   11221312,515,571,23015M2,5 x 120,540,024
61599412   12221312,515,571,22615M2,5 x 120,540,022
61599414   14261716,520131,92815M3 x 160,940,039
61599415   15281716,520141,92614M3 x 160,940,044
61599416   16321716,521283,54523M4 x 162,240,066
61599417   17352120,525303,53417M4 x 202,240,092
61599418   18352120,525323,53217M4 x 202,240,087
61599419   19352120,525343,53117M4 x 202,240,084
61599420   20382120,526555,54524M5 x 204,240,1
61599422   22402120,526615,54123M5 x 204,240,11
61599424   24472125329684423M6 x 257,340,2
61599425   254726253210084323M6 x 257,340,19
61599428   2850262532210155732M6 x 257,340,22
61599430   3055262532220155429M6 x 257,360,27
61599432   3255262532240155029M6 x 257,360,25
61599435   3560313037350205532M6 x 307,380,36
61599438   3865313037380205129M6 x 307,380,43
61599440   4065313037400204829M6 x 307,380,4
61599450   50803635448603676478 x M8 x 351880,7


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn