Werkstoff: Edelstahl 1.4057 (V4A).
Die Spannbuchse besteht aus einer doppelwandigen, mit einem Druckmedium
gefüllten Stahlhülse und einem Flanschteil. Im Flansch befindet sich
eine Schraube und ein Kolben mit Dichtung für den Druckaufbau.
Funktion:
Wird die Druckschraube angezogen, dehnt sich die Hülse gleichförmig
gegen Welle und Nabe aus und erzeugt eine feste Verbindung durch
Reibschluss. Nach dem Lösen der Druckschraube geht die Hülse in ihren
ursprünglichen Zustand zurück und kann leicht demontiert werden.
Rundlaufgenauigkeit:
0,02 mm.
Einbau-Toleranzen: Bei Größe d = 15mm:
Welle h7. Nabe H7. Bei Größe d = 19mm, 22mm, 24mm, 28mm und 38mm: Welle
k6 - h7. Nabe H7. Übrige Größen: Welle h8. Nabe H7. Temperaturbereich:
-30° bis +85°C.