Werkstoff: Stahl, gehärtet und geschliffen.

Zylinderstifte für Sacklöcher. Ein Ende angefast und abgerundet. Anderes Ende mit Innengewinde für die Demontage.
Mit Planfläche am Zylinder zur Entlüftung der Bohrung, ähnlich DIN EN ISO 8735.
Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage.
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
Artikel Menge d1
[mm]
l
[mm]
d2
[mm]
t1
[mm]
t2
[mm]
Gewicht
[g]
61850410   410M2670,678
61850412   412M2670,876
61850414   414M2671,073
61850416   416M2671,270
61850418   418M2671,468
61850420   420M2671,665
61850424   424M2672,060
61850516   516M3672,158
61850520   520M3672,775
61850524   524M3673,391
61850528   528M3674,008
61850532   532M3674,624
61850536   536M3675,241
61850540   540M3675,875
61850545   545M3676,628
61850616   616M46102,771
61850618   618M46103,215
61850620   620M46103,659
61850624   624M46104,547
61850628   628M46105,435
61850632   632M46106,323
61850636   636M46107,210
61850640   640M46108,098
61850645   645M46109,208
61850650   650M461010,32
61850655   655M461011,43
61850660   660M461012,54
61850820   820M58126,40
61850824   824M58127,98
61850828   828M58129,56
61850832   832M581211,14
61850836   836M581212,72
61850840   840M581214,30
61850845   845M581216,27
61850850   850M581218,24
61850855   855M581220,21
61850860   860M581222,19
61850870   870M581226,13
61850880   880M581230,08
61850890   890M581234,02
61850895   8100M581237,97
61851020   1020M610169,50
61851024   1024M6101611,96
61851028   1028M6101614,43
61851032   1032M6101616,90
61851036   1036M6101619,36
61851040   1040M6101621,83
61851045   1045M6101624,91
61851050   1050M6101627,99
61851055   1055M6101631,08
61851060   1060M6101634,16
61851070   1070M6101640,33
61851080   1080M6101646,49
61851090   1090M6101652,66
61851095   10100M6101658,82
61851232   1232M6101625,58
61851236   1236M6101629,13
61851240   1240M6101632,68
61851245   1245M6101637,12
61851250   1250M6101641,56
61851255   1255M6101646,00
61851260   1260M6101650,44
61851270   1270M6101659,32
61851280   1280M6101668,19
61851290   1290M6101677,07
61851295   12100M6101685,95
61851298   12120M61016103,7
61851432   1432M8122032,29
61851436   1436M8122037,12
61851440   1440M8122041,96
61851445   1445M8122048,00
61851450   1450M8122054,04
61851455   1455M8122060,08
61851460   1460M8122066,12
61851470   1470M8122078,21
61851480   1480M8122090,29
61851490   1490M81220102,4
61851495   14100M81220114,5
61851498   14120M81220138,6
61851640   1640M8122056,75
61851645   1645M8122064,65
61851650   1650M8122072,54
61851655   1655M8122080,43
61851660   1660M8122088,32
61851670   1670M81220104,1
61851680   1680M81220119,9
61851690   1690M81220135,7
61851695   16100M81220151,5
61851698   16120M81220183,0
61852045   2045M10162598,48
61852050   2050M101625110,8
61852055   2055M101625123,1
61852060   2060M101625135,5
61852070   2070M101625160,1
61852080   2080M101625184,8
61852090   2090M101625209,5
61852095   20100M101625234,1
61852098   20120M101625283,4
61852545   2545M162434128,2
61852550   2550M162434147,4
61852555   2555M162434166,7
61852560   2560M162434186,0
61852570   2570M162434224,5
61852580   2580M162434263,0
61852590   2590M162434301,6
61852595   25100M162434340,1
61852598   25120M162434417,2


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn