Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Schrauben mit passgenauem Zylinder für verschiedenste Anwendungen. Entgegen der ISO 7379 haben diese Schrauben die marktüblichen Abmessungen und Eigenschaften.

Hinweise:
Diese Passschrauben weisen die marktüblichen Abweichungen zur ISO 7379 auf:
- Die Durchmesser 4 mm und 5 mm sind nicht in der ISO enthalten.
- Durchmesser 6 mm anstelle des ISO-Durchmessers 6,5 mm.
- Durchmesser 12 mm anstelle des ISO-Durchmessers 13 mm.
- Durchmesser 24 mm anstelle des ISO-Durchmessers 25 mm.
- Konzentrizität 2 IT 13 und 2 IT 10 können abweichen.
- Die Edelstahlausführung ist in der ISO nicht enthalten und hat werkstoffbedingt geringere Festigkeitswerte.

Anzugsdrehmoment:
Wegen der kleinen Auflageflächen und wegen der Freidrehungen liegt das zulässige Anzugsdrehmoment weit unter dem Wert für eine Edelstahlschraube A2-70 mit gleichgroßem Gewinde. Beim Anzugsdrehmoment ist auch die Festigkeit der Auflageflächen der berührenden Bauteile zu berücksichtigen.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge dsf9
[mm]
l+0,25
[mm]
d
[mm]
b
[mm]
dK
[mm]
k
[mm]
s
[mm]
Gewicht
g
619804004   44M377321,4
619804005   45M377321,5
619804006   46M377321,6
619804008   48M377321,8
619804010   410M377322,0
619804012   412M377322,2
619804016   416M377322,6
619805005   55M48942,52,6
619805006   56M48942,52,8
619805008   58M48942,53,1
619805010   510M48942,53,4
619805012   512M48942,53,7
619805016   516M48942,54,3
619805020   520M48942,54,9
619805025   525M48942,55,7
619805030   530M48942,56,5
619806010   610M59,5104,535,3
619806012   612M59,5104,535,8
619806016   616M59,5104,536,7
619806020   620M59,5104,537,5
619806025   625M59,5104,538,7
619806030   630M59,5104,539,8
619806040   640M59,5104,5312
619806050   650M59,5104,5314
619806060   660M59,5104,5316
619808016   816M611135,5413
619808020   820M611135,5414
619808025   825M611135,5416
619808030   830M611135,5418
619808040   840M611135,5422
619808050   850M611135,5426
619808060   860M611135,5430
619810016   1016M813167522
619810020   1020M813167525
619810025   1025M813167528
619810030   1030M813167531
619810040   1040M813167537
619810050   1050M813167543
619810060   1060M813167549
619810070   1070M813167556
619810080   1080M813167562
619810090   1090M813167568
619810100   10100M813167574
619812016   1216M1016189636
619812020   1220M1016189639
619812025   1225M1016189644
619812030   1230M1016189648
619812040   1240M1016189657
619812050   1250M1016189666
619812060   1260M1016189675
619812070   1270M1016189684
619812080   1280M1016189692
619812090   1290M10161896101
619812100   12100M10161896110
619816030   1630M12182411894
619816040   1640M121824118108
619816050   1650M121824118126
619816060   1660M121824118140
619816070   1670M121824118155
619816080   1680M121824118160
619816090   1690M121824118186
619816100   16100M121824118200


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn