Werkstoff: GG25.

Bohrungen ISO E8, Passfedernuten nach DIN 6885/1 (ab Bohrung 24 mit flacher Nut 1,3 mm). Zöllige Bohrungen mit Passfedernut nach britischem Standard (BS). Konus und vordere Planfläche geschliffen. Gewinde BSW. Lieferung einschließlich Schrauben. Schraubengröße BSW 1/4" x 1/2". Schlüsselweite 3 mm (Ersatzschraube: Art. 622 501 99, Bestellmenge abhängig vom Bedarf). Wellentoleranz +0,05 / -0,125 mm. Verwendbar mit oder ohne Passfeder, je nach erforderlichem Drehmoment. Weitere Buchsengrößen und Bohrungsgrößen auf Anfrage. Download Montageanleitung

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen: Film (3,5 Minuten)


Anzugsmoment: 5,6 Nm. Rutschmoment (bei Verwendung ohne Passfeder, ca.-Werte ohne Gewähr): Bohrung 12 mm: 22 Nm. Bohrung 19 mm: 37 Nm. Bohrung 24 mm: 58 Nm.

Service:

Katalogseite

Montageanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Spannbuchse
[Nr.]
Bohrung d
[mm]
Nutbreite b
[mm]
Nuttiefe t2
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
Gewicht
[kg]
62250109   1008931,422,335,20,175
62250110   10081031,422,335,20,160
62250111   10081141,822,335,20,140
62250112   10081241,822,335,20,120
6225011270   10081/2"1/8"1/16"22,335,20,120
62250114   10081452,322,335,20,118
62250115   10081552,322,335,20,116
62250116   10081652,322,335,20,112
62250118   10081862,822,335,20,100
62250119   10081962,822,335,20,098
6225011905   10083/4"3/16"3/32"22,335,20,098
62250120   10082062,822,335,20,094
62250122   10082262,822,335,20,080
62250124   10082481,322,335,20,070
62250125   10082581,322,335,20,068


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn