Werkstoff: GG25.
Bohrungen ISO E8, Passfedernuten nach DIN 6885/1. Lieferung
einschließlich Schrauben. Schraubengröße BSW 5/8" x 1 1/4".
Schlüsselweite 8 mm (Ersatzschraube: Art. 622 507 99, Bestellmenge
abhängig vom Bedarf). Konus und vordere Planfläche geschliffen.
Wellentoleranz +0,05 / -0,125 mm. Verwendbar mit oder ohne Passfeder, je
nach erforderlichem Drehmoment. Weitere Buchsengrößen und Bohrungsgrößen
auf Anfrage. Download
Montageanleitung
In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von
Taper-Spannbuchsen: Film (3,5
Minuten)
Anzugsmoment: 90 Nm. Rutschmoment (bei Verwendung ohne Passfeder,
ca.-Werte ohne Gewähr): Bohrung 38 mm: 480 Nm. Bohrung 48 mm: 600 Nm.
Bohrung 60 mm: 900 Nm. Bohrung 75 mm: 1300 Nm.
Service:
Katalogseite
Montageanleitung
CAD-Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )