Werkstoff: GG25.
Bohrungen ISO E8, Passfedernuten nach DIN 6885/1. Lieferung
einschließlich Schrauben. Schraubengröße BSW 5/8" x 1 3/4".
Schlüsselweite 12 mm (Ersatzschraube: Art. 622 512 99, Bestellmenge
abhängig vom Bedarf). Wellentoleranz +0,05 / -0,125 mm. Konus und
vordere Planfläche geschliffen. Verwendbar mit oder ohne Passfeder, je
nach erforderlichem Drehmoment. Weitere Buchsengrößen und Bohrungsgrößen
auf Anfrage. Download
Montageanleitung
In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von
Taper-Spannbuchsen: Film (3,5
Minuten)
Anzugsmoment: 170 Nm. Rutschmoment (bei Verwendung ohne Passfeder,
ca.-Werte ohne Gewähr): Bohrung 48 mm: 1250 Nm. Bohrung 75 mm: 2200 Nm.
Bohrung 100 mm: 3460 Nm.
Service:
Katalogseite
Montageanleitung
CAD-Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )