|
Geschlitzte Klemmringe aus Stahl
Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schraube Stahl 12.9. Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut [...]
|
|
Geschlitzte Klemmringe - Ausführung GA, Stahl brünert
Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schraube Stahl 12.9. Ausführung GA: Mit zwei axialen Befestigungs-Gewindebohrungen. Das Gewinde der Klemmschraube DIN 912 ist mit einer Polyamidschicht überzogen. Breitentoleranz [...]
|
|
Geschlitzte Klemmringe - Ausführung GR, Stahl brüniert
Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schraube Stahl 12.9. Ausführung GR: Mit Auflagefläche, mit zwei BefestigungsGewindebohrungen in radialer Richtung. Das Gewinde der Klemmschraube DIN 912 ist mit einer Polyamidschicht [...]
|
|
Geschlitzte Klemmringe - Ausführung B1 und B2, Stahl brüniert
Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schraube Stahl 12.9. Ausführung B1: Mit zwei axialen Befestigungsbohrungen. Ausführung B2: Mit zwei axialen Befestigungsbohrungen mit Senkung für Zylinderschrauben DIN [...]
|
|
Geschlitzte Klemmringe - Ausführung N, Stahl brüniert
Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schraube Stahl 12.9. Ausführung N: Mit Passfedernut nach DIN 6885-1. Das Gewinde der Klemmschraube DIN 912 ist mit einer Polyamidschicht überzogen. Breitentoleranz b: +0,08 [...]
|
|
Geschlitzte Klemmringe - Ausführung K mit verstellbarem Klemmhebel, Stahl brüniert
Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Griff: Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet schwarz, strukturmatt. Schraube: Edelstahl 1.4305 (V2A). Merkmale: Keine Beschädigung der Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, [...]
|
|
Geschlitzte Klemmringe - Ausführung GRK mit verstellbarem Klemmhebel, Stahl brüniert
Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Griff: Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet schwarz, strukturmatt. Schraube: Edelstahl 1.4305 (V2A). Ausführung GRK: Mit Auflagefläche, mit zwei Befestigungs-Gewindebohrungen [...]
|
|