Vollmaterial aus Sinterbronze zur weiteren Bearbeitung zu Gleitlagern.
Nach der mechanischen Bearbeitung sollte das Werkstück mit Schmierstoff
getränkt werden. Die Angaben für Außendurchmesser und Länge sind die
Mindestabmessungen. Die Teile können mit Übermaß geliefert werden. Technische
Daten: Flächenpressung: max. 35 N/mm², abhängig von
Gleitgeschwindigkeit und Durchmesser. Temperaturbereich: -20°C bis
+120°C.