Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schraube Stahl 12.9.

Ausführung N: Mit Passfedernut nach DIN 6885-1.

Das Gewinde der Klemmschraube DIN 912 ist mit einer Polyamidschicht überzogen.
Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm. Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte,
einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen.

Vorteile: Die schwarze Oxydschicht auf den Klemmringen aus Stahl ist Teil der gesamten Leistungsfähigkeit. Sie verbessert
die Haltekräfte, vermindert effektiv Rutschen auf den Wellen, vermindert Stick-Slip-Effekt und sorgt für die Einhaltung der
Auslegung der Schraubendrehmomente. Zusätzlich dient diese Oxydschicht als Korrosionsschutz.
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
Artikel Menge Ø d1
[mm]
Ø d2
[mm]
Ø Rmax.
[mm]
b
[mm]
Schraube
DIN 912
bN
[mm]
t2
[mm]
Gewicht
[g]
62340800N   81822,49M3 x 821,012
62341000N   102426,09M3 x 1031,424
62341200N   122831,811M4 x 1241,838
62341500N   153439,413M5 x 1652,367
62341600N   163439,413M5 x 1652,364
62342000N   204046,415M6 x 1662,899
62342500N   254550,815M6 x 1683,3117
62343000N   305458,615M6 x 1883,3168
62343500N   355761,615M6 x 18103,3168
62343800N   386065,015M6 x 18103,3178
62344000N   406065,015M6 x 18123,3167
62344500N   457379,419M8 x 25143,8354
62345000N   507884,219M8 x 25143,8378
62346000N   608894,019M8 x 25184,4431


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn