Werkstoff: Thermoplast Polyamid 6.6, gespritzt, Farbe natur.
Polyamid ist aufgrund seiner guten Gleiteigenschaften und hohen
Verschleißfestigkeit auch bei Trockenlauf sowie wegen ausreichender
mechanischer Festigkeit und ausgezeichneter Korrosionsbeständigkeit
für Gleitlager sehr gut geeignet.
Flächenpressung: max. 18 N/mm², abhängig von Gleitgeschwindigkeit und Lagertemperatur. Schmierung: Meistens nicht nötig. Gleitgeschwindigkeit: Max. 2 m/s Lagerspiel: ca. 0,01 mm pro mm Wellen-Ø. Lagertemperatur: Dauer-Lagertemperatur max. 80° C. Die Reibungswärme wird bei dünnwandigen Teilen besonders gut abgeleitet. Längenausgleichskoeffizient: 8 x 10^-5. Feuchtigkeitsaufnahme max.: 7,5%. Feuchtigkeitsaufnahme bei 20° C und 50% rel. Feuchte: 2,4%. Aufnahmebohrung: Toleranz H7.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d1
[mm]
unteres Abmaß d1
[mm]
oberes Abmaß d1
[mm]
d2
[mm]
Abmaß d2
[mm]
d3
[mm]
b1
[mm]
b2
[mm]
Gewicht
[g]
62380600
6+0,06+0,110+0,11581,50,8
62380800
8+0,06+0,112+0,116620,8
62380900
8+0,06+0,114+0,1201021,7
62381100
10+0,08+0,1212+0,116620,6
62381200
10+0,08+0,1214+0,1201021,3
62381300
10+0,08+0,1216+0,12201021,8
62381500
12+0,1+0,1414+0,1201021
62381600
12+0,1+0,1416+0,12201021,5
62381900
14+0,11+0,1720+0,12302422,8
62382500
16+0,13+0,1920+0,12281522,8
62382600
16+0,13+0,1922+0,14301524
62382700
16+0,13+0,1924+0,14301525
62383200
20+0,16+0,2324+0,14301523
62383300
20+0,16+0,2325+0,14301523,5
62383400
20+0,16+0,2326+0,14301223,5
62383500
20+0,16+0,2326+0,14321524,5
62383600
20+0,16+0,2326+0,14322035,8
62383700
20+0,16+0,2330+0,15362039,7
62384000
25+0,18+0,2530+0,15362036
62384100
25+0,18+0,2532+0,15402038,5
62384200
25+0,18+0,2535+0,184520312,7
62384300
25+0,18+0,2535+0,184530418,5
62384600
28+0,2+0,2832+0,15403048
62384800
28+0,2+0,2838+0,184830420
62385000
30+0,21+0,332+0,15403045
62385100
30+0,21+0,335+0,184530411,5
62385200
30+0,21+0,338+0,184830417
62385400
32+0,22+0,3235+0,18453048,5
62385500
32+0,22+0,3238+0,184830418,5
62385600
32+0,22+0,3240+0,185030419
62386200
40+0,24+0,3644+0,25440516,5
62386300
40+0,24+0,3648+0,25840530
62386400
40+0,24+0,3650+0,26040536
62386800
50+0,3+0,4356+0,227050534,5
62386900
50+0,3+0,4360+0,227050552
62387400
60+0,34+0,4870+0,248060574


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn