Werkstoff: Stahl verzinkt.

Schwere Reihe. Mit Gewindestift mit Innensechskant aus Stahl verzinkt wie DIN EN ISO 4027 (ex DIN 914), jedoch Festigkeit 12.9. Ab Größe d1=70mm mit zwei Gewindestiften, 135° versetzt.

Gedreht u. kalibriert, Bohrungstoleranz H8.
Außendurchmesser einseitig stark angefast.
Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.

Weitere Größen und Zoll-Abmessungen auf Anfrage.
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
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
b
[mm]
Gewinde
[mm]
Gewicht p.% Stk.
[kg]
62388220   204020M814,6
62388225   255622M1033,8
62388230   306322M1041,5
62388235   357022M1049,6
62388240   408028M1282,7
62388245   458028M1275,3
62388250   509028M1296,3
62388255   559028M1287,1
62388260   6010028M12110,0
62388265   6510028M1299,6
62388270   70110322 x M16141,0
62388275   75110322 x M16127,0
62388280   80125322 x M16181,0
62388285   85125322 x M16165,0
62388290   90125322 x M16148,0


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn