Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Leichte Reihe. Mit Gewindestift DIN EN 27 434 (ex DIN 553) mit Schlitz aus Edelstahl. Gedreht u. kalibriert, Bohrungstoleranz H8. Außendurchmesser einseitig stark angefast. [...]
Leichte Reihe. Mit Gewindestift aus Edelstahl mit Innensechskant wie DIN EN ISO 4027 (ex DIN 914). Bis Größe d1 = 70 mm ein Gewindestift, jedoch entgegen DIN 705 A mit Innensechskant. Ab Größe d1 = 75 [...]