Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A), Schraube Edelstahl A2-70.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrung in Zollgröße. Die Gewinde der metrischen Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm -0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.
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
Artikel Menge d1
[Zoll]
d1
[Bruch]
d1
[mm]
d2
[mm]
Rmax.
[mm]
b
[mm]
Schraube
[DIN912]
Gewicht
[g]
6239910635   0,251/4“ 6,351822,49M3 x 813
6239910794   0,3135/16“7,9381822,49M3 x 812
6239910953   0,3753/8“9,52524269M3 x 822
6239911111   0,4387/16“11,1132831,811M4 x 1238
6239911270   0,51/2“12,73033,911M4 x 1243
6239911588   0,6255/8“15,8753439,413M5 x 1463
6239911905   0,753/4“19,054046,415M6 x 1697
6239912223   0,8757/8“22,2254248,115M6 x 16103
6239912381   0,93815/16“23,8134550,815M6 x 16117
6239912540   11“25,44550,815M6 x 16114
6239912858   1,1251 1/8“28,5754853,715M6 x 18123
6239913175   1,251 1/4“31,755458,615M6 x 18156
6239913493   1,3751 3/8“34,9255761,615M6 x 18171
6239913810   1,51 1/2“38,1606515M6 x 18163
6239914445   1,751 3/4“44,457379,419M8 x 25344
6239915080   22“50,88288,819M8 x 25380
6239915715   2,252 1/4“57,15889419M8 x 25425
6239916350   2,52 1/2“63,59399,819M8 x 25450
6239917620   33“76,2108113,819M8 x 25535


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn