Werkstoff: Gehäuse aus Thermoplast PBT, weiß.
Lagereinsatz aus Edelstahl 1.4125 (X105CrMo17), gefettet mit Lebensmittelfett FM 222, mit Zulassung FDA, CIFA, KPF2K-20, NSF H1. Die Gehäuselager sind besonders zum Einsatz in der Lebensmittel-, Getränke- und pharmazeutischen Industrie geeignet. Temperaturbereich: -20°C bis + 90°C (kurzzeitig +120°C).   Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden. Lieferung inkl. Edelstahl-Schmiernippel.
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
Artikel Menge TypBohrung
[mm]
h
[mm]
a
[mm]
e
[mm]
b
[mm]
s1
[mm]
s2
[mm]
g
[mm]
w
[mm]
Luc
[mm]
nuc
[mm]
Gehäuse-Traglast radial*
[kN]
Gehäuse-Traglast axial**
[kN]
Gewicht
[kg]
62556112
2011233,31279538111414,265,531,012,77,75,00,30
62556115
2021533,31279538111414,265,531,012,77,75,00,30
62556117
2031733,31279538111414,265,531,012,77,75,00,30
62556120
2042033,31279538111414,265,531,012,77,75,00,28
62556125
2052536,5140,510538111414,571,034,114,310,08,10,34
62556130
2063042,916311946141817,884,038,115,910,65,80,52
62556135
2073547,617012748141818,094,542,917,510,87,50,73
62556140
2084049,218413754141819,599,049,219,011,18,51,00
62556145
2094554,019214654172023,0106,049,219,011,49,01,15
62556150
2105057,220615960172023,0114,051,619,011,89,61,34


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn