Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (X5CrNi1810, V2A). Nadellager EN 10027-1 DC04 (1.0338) und 100Cr6.

Die Kombination aus Edelstahl-Gelenkkörper und Standard-Nadellagern ermöglichen den Einsatz, wenn hohe Drehzahl und geringes Verdrehspiel gefordert sind, auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen. Maximaler Ablenkungswinkel 45°. Die nadelgelagerten Wellengelenke sind nahezu spielfrei und zeichnen sich durch hohe Genauigkeit sowie gute Dreheigenschaften aus. Die besonderen Miniaturnadelwälzlager ohne Käfig erlauben sehr hohe Belastung auch bei großen Ablenkungswinkeln.

Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach DIN 6885-1.
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
Artikel Menge d1H7
[mm]
d2
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
bJS9
[mm]
t
[mm]
zul.max.Drehmom. bei : 250 min -1
[Nm]
bei 500 min -1
[Nm]
bei 1000 min -1
[Nm]
bei 2000 min -1
[Nm]
bei 3000 min -1
[Nm]
bei 3600 min -1
[Nm]
Gewicht
[kg]
63199122   10201862--21,116,313,410,69,68,60,1
63199122N   10201862311,421,116,313,410,69,68,60,1
63199126   14252074--32,627,823,021,119,217,30,18
63199126N   14252074516,332,627,823,021,119,217,30,18
63199132   16322486--625343,238,435,530,70,33
63199132N   16322486518,3625343,238,435,530,70,33
63199140   204030108--134115967767620,71
63199140N   204030108622,8134115967767620,71
63199150   255038132--19216312510686821,33
63199150N   255038132828,319216312510686821,33
63199163   306340166--2882592211821541342,78
63199163N   306340166833,32882592211821541342,78


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn