Werkstoff: Gehäuse: Stahl C45 geschmiedet, verzinkt. Außenring: Stahl mit PTFE-Gewebe. Innenring: Stahl 105Cr4 gehärtet, geschliffen und poliert.

DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Maßreihe K. Wahlweise mit Rechts- oder Linksgewinde.

- Hochleistungs-Gelenkkopf für hohe radiale und axiale Wechselbelastung.

- Stahl auf PTFE-Gewebe.

- Wartungsfrei.

- Gleitgeschwindigkeit bis 10 m/min.

Hinweis: Die spezifischen Einsatzbedingungen und die Einbausituation von Gelenkköpfen und Gelenklagern variieren in der Praxis sehr stark und lassen sich daher durch einen Hersteller in einem Katalog nicht verallgemeinern. In allen Fällen muss der Anwender die bei der Auswahl zu Grunde gelegten theoretischen Parameter mit den tatsächlich in der Praxis vorliegenden Einsatzbedingungen abgleichen und die Eignung des Gelenkkopfes bzw. Gelenklagers in der Praxis überprüfen. Es obliegt dem Anwender, die für die konkrete Anwendung sinnvollen Sicherheitsfaktoren und Wartungsintervalle zu definieren.
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
Artikel Menge Gewinde-AusführungdH7
[mm]
B-0,12
[mm]
C1±0,5
[mm]
d1
[mm]
d2max
[mm]
h
[mm]
I1min
[mm]
Gewindegröße GKippwinkel Alpha
[Grad]
Gewicht
[g]
63280500E
rechts5867,71933±1,219M51313
63280600E
rechts696,758,92136±1,221M61320
63280800E
rechts812910,42542±1,225M81438
63281000E
rechts101410,512,92948±1,228M101355
63281200E
rechts12161215,43354±1,232M121385
63281600E
rechts16211519,34366±1,237M1615210
63282000E
rechts20251824,35178±1,745M20x1,514380
63282500E
rechts25312229,66194±1,755M24x215640
63283000E
rechts30372534,871110±2,166M30x2171100
63290500E
links5867,71933±1,219M51313
63290600E
links696,758,92136±1,221M61320
63290800E
links812910,42542±1,225M81438
63291000E
links101410,512,92948±1,228M101355
63291200E
links12161215,43354±1,232M121385
63291600E
links16211519,34366±1,237M1615210
63292000E
links20251824,35178±1,7 45M20x1,514380
63292500E
links25312229,66194±1,755M24x215640
63293000E
links30372534,871110±2,166M30x2171100


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn