Werkstoff: Stahl verzinkt. Kugelzapfen gehärtet.

Mit montierter Dichtkappe aus Neopren, schwarz.

Form C: mit Gewindezapfen und Sechskantmutter,
Form CS: mit Gewindezapfen, Sechskantmutter und Sicherungsbügel.

Rechts = Rechtsgewinde in der Kugelpfanne.
Links = Linksgewinde in der Kugelpfanne, gekennzeichnet mit einer umlaufenden Rille.
* Schwenkwinkel durch Sicherheitsbügel eingeschränkt.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge FormGewindeausführungKugel-Ø d1 H9/h9
[mm]
Gewindegröße d2
[mm]
Gewindesteigung
[mm]
SWBh14
[mm]
a ±0,3
[mm]
e
[mm]
l2 ±0,3
[mm]
l3 ±0,3
[mm]
*Schwenkwinkel
[Grad]
Fzul. stat.
[N]
Fzul. dyn.
[N]
Gewicht
[g]
63642500   Crechts8M50,872210,210,2918°/10°46433715,5
63642600   Crechts10M61,082511,512,51118°/15°72552725,6
63642800   Crechts13M81,2511301416,51318°/15°121188154
63643000   Crechts16M101,5133515,5201618°/15°18581351105
63643400   Crechts19M14x1,51,5164521,5282018°/15°31122263223
63662500   CSrechts8M50,872210,210,2918°/10°46433715,5
63662600   CSrechts10M61,082511,512,51118°/15°72552725,6
63662800   CSrechts13M81,2511301416,51318°/15°121188154
63663000   CSrechts16M101,5133515,5201618°/15°18581351105
63663400   CSrechts19M14x1,51,5164521,5282018°/15°31122263223
63652500   Clinks8M50,872210,210,2918°/10°46433715,5
63652600   Clinks10M61,082511,512,51118°/15°72552725,6
63652800   Clinks13M81,2511301416,51318°/15°121188154
63653000   Clinks16M101,5133515,5201618°/15°18581351105
63653400   Clinks19M14x1,51,5164521,5282018°/15°31122263223
63672500   CSlinks8M50,872210,210,2918°/15°46433715,5
63672600   CSlinks10M61,082511,512,51118°/15°72552725,6
63672800   CSlinks13M81,2511301416,51318°/15°121188154
63673000   CSlinks16M101,5133515,5201618°/15°18581351105
63673400   CSlinks19M14x1,51,5164521,5282018°/15°31122263223


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn