Werkstoff: Stahl brüniert, Anlagefläche geschliffen.

Wiederverwendbare Vierkantmutter mit zwei integrierten Sicherungen. Die Messingklemmstücke werden mittels Gewindestift auf das Wellengewinde gepresst und sichern die Mutter. KMV-Wellenmuttern werden z.B. in den MÄDLER ® Spindellagereinheiten BK, EK und FK eingesetzt. Sie eignen sich gut für Anwendungen, wo hohe Genauigkeit, einfache Montage und zuverlässige Sicherung gefordert sind.

1) max. Anzugsmoment der Sicherungsschraube.
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
Artikel Menge Typd1
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
h
[mm]
l
[mm]
S
[mm]
TAS1)
[Nm]
v
[mm]
Gewicht
[g]
64200706   KMVM6 x 0,7514,5952,7M30,71210
64200708   KMVM8 x 117136,54,0M30,71410
64200710   KMV 0M10 x 1191585,5M30,71615
64200712   KMV 1M12 x 1221785,5M42,01915
64200715   KMV 2M15 x 1252184,5M42,02220
64200717   KMV 3M17 x 13025139,5M42,02420
64200720   KMV 4M20 x 13527117M42,03030
64200725   KMV 5M25 x 1,543321510M66,73550
64200730   KMV 6M30 x 1,548372014M66,740100
64200735   KMV 7M35 x 1,560482114M66,750140
64200740   KMV 8M40 x 1,562482518M66,750120


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn