Werkstoff: Kunststoff (PA6.6 mit MoS2), schwarz. Toleranzfeld 7H. Höhe = 2 x Durchmesser.
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
Artikel Menge Gewinde d
[mm]
h
[mm]
A
[mm]
Gewicht
[kg]
64391200
Tr. 12 x 324260,02
64391600
Tr. 16 x 432360,04
64391800
Tr. 18 x 436400,05
64392000
Tr. 20 x 440450,06
64392400
Tr. 24 x 548500,08
64392800
Tr. 28 x 556600,14
64393000
Tr. 30 x 660600,16
64393200
Tr. 32 x 664600,16
64393600
Tr. 36 x 672750,28
64394000
Tr. 40 x 780800,36
64395000
Tr. 50 x 8100900,54
64396000
Tr. 60 x 91201000,74


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn