Werkstoff: Stahl, brüniert. Festigkeit min. 350 N/mm2.

Kardanadapter zur kardanischen Aufnahme von Trapezgewinde-Flanschmuttern. Die Flanschmutter ist mit dem Adapter zu verschrauben. Flanschmuttern von MÄDLER® können einfach anhand des Durchmessers D1 zugeordnet werden. Bei Flanschmuttern anderer Hersteller müssen die Maße D1 und D3 zur Auswahl des richtigen Adapters verglichen werden.

* Mit 2 unterschiedlichen Bohrbildern auf Vor- und Rückseite.
** Mit 2 unterschiedlichen Bohrbildern auf Vor- und Rückseite. D3=65mm mit M8 x 12.
*** Mit 2 unterschiedlichen Bohrbildern auf Vor- und Rückseite. D3=140mm mit M16 x 20.

Die rückseitigen Bohrbilder sind um 30° versetzt.
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
Artikel Menge TypD1 G7
[mm]
D3 +/-0,1
[mm]
D6 f8
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
M x l
[mm]
Gewicht
[kg]
64470125   KARA-25253512705020M5 x 100,26
64470126   KARA-26263812705020M5 x 100,25
64470128   KARA-28283812705020M5 x 100,24
64470130   KARA-30304516876025M6 x 120,48
64470132   KARA-32324516 855825M6 x 120,42
64470138   KARA-38385018956525M6 x 120,51
64470140   KARA-404058181057525M6 x 120,72
64470145   KARA-45*4558 / 65201158030M6 x 120,94
64470150   KARA-50**5068 / 65251258530M6/M8 x 121,07
64470155   KARA-5555852516511530M6 x 122,21
64470160   KARA-6060953017513540M8 x 154,06
64470163   KARA-6363783014010040M8 x 151,83
64470172   KARA-7272904016511550M10 x 163,17
64470180   KARA-80801204021516550M10 x 167,36
64470185   KARA-85851054018013050M10 x 163,74
64470195   KARA-95***95130 /1404524518550M12/M16 x 208,89


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn