|
Linearkugellager KB-3-ST ISO-Reihe 3, geschlossen, Kugelkäfig aus Kunststoff
Werkstoff: Mantel aus Stahl, Kugelkäfig aus Kunststoff. Verwendbar mit kundenseitigen Gehäusen oder als Ersatz in unseren Linearkugellagereinheiten DIN ISO 10285 Reihe 3. Die Lager sind werksseitig befettet. [...]
|
|
Linearkugellager KB-ST-F mit rundem Flansch, kurze Ausführung
Werkstoff: Mantel aus Stahl, Kugelkäfig aus Kunststoff. Die Linearkugellager sind zum Anschrauben an Bauteilen geeignet. Über die vier Befestigungsbohrungen im Flansch können die Linearlager direkt z. [...]
|
|
Tandem-Linearkugellager KBT-ST-FL mit rundem Flansch, lange Ausführung
Werkstoff: Mantel aus Stahl, Kugelkäfig aus Kunststoff. Die Linearkugellager sind zum Anschrauben an Bauteilen geeignet. Über die vier Befestigungsbohrungen im Flansch können die Linearlager direkt z. [...]
|
|
Linearkugellager KB-ST-V mit Vierkant-Flansch, kurze Ausführung
Werkstoff: Mantel aus Stahl, Kugelkäfig aus Kunststoff. Die Linearkugellager sind zum Anschrauben an Bauteilen geeignet. Über die vier Befestigungsbohrungen im Flansch können die Linearlager direkt z. [...]
|
|
Tandem-Linearkugellager KBT-ST-VL mit Vierkant-Flansch, lange Ausführung
Werkstoff: Mantel aus Stahl, Kugelkäfig aus Kunststoff. Die Linearkugellager sind zum Anschrauben an Bauteilen geeignet. Über die vier Befestigungsbohrungen im Flansch können die Linearlager direkt z. [...]
|
|
Linearkugellager KB-3-STS ISO-Reihe 3, geschlossen, Kugelkäfig aus Stahl
Werkstoff: Mantel aus Stahl, Kugelkäfig aus Stahl. Verwendbar mit kundenseitigen Gehäusen oder als Ersatz in unseren Linearkugellagereinheiten DIN ISO Reihe 3. Die Lager sind werksseitig befettet. Damit [...]
|
|
Tandem-Linearkugellager KBT-ST, geschlossene, lange Ausführung
Werkstoff: Mantel aus Stahl, Kugelkäfig aus Kunststoff. Verwendbar mit kundenseitigen Gehäusen. Die Lager sind werksseitig befettet. Damit das Eindringen von Schmutz und das Austreten des Schmierstoffes [...]
|
|
Tandem-Linearkugellager KBT-ST-FM mit mittigem, rundem Flansch, lange Ausführung
Werkstoff: Mantel aus Stahl, Kugelkäfig aus Kunststoff. Die Linearkugellager sind zum Anschrauben an Bauteilen geeignet. Über die vier Befestigungsbohrungen im Flansch können die Linearlager direkt z. [...]
|
|
Tandem-Linearkugellager KBT-ST-VM mit mittigem Vierkant-Flansch, lange Ausführung
Werkstoff: Mantel aus Stahl, Kugelkäfig aus Kunststoff. Die Linearkugellager sind zum Anschrauben an Bauteilen geeignet. Über die vier Befestigungsbohrungen im Flansch können die Linearlager direkt z. [...]
|
|