Werkstoff: Strang­gepresstes Aluminiumgehäuse mit sauber gefräster Auflagefläche. Mit einem geschlossenen Linearlager der ISO-Reihe 3, in hoher Qualität. Die Easy-Reihe mit schwimmenden Dichtungen ist besonders leichtgängig. Mit selbsttätigem Fluchtungsfehler-Ausgleich (Winkelausgleich) und Dichtungen. Die Lager sind einbaufertig gefettet. Empfohlene Wellentoleranz h6.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge FW
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
Da
[mm]
H+/-0,015
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
N
[mm]
Tragz. dyn. C
[N]
Tragz. stat. C0
[N]
Gewicht
[g]
64671204E   12203222183564252305,31020129090
64671604E   162236262240,574656345,312501550120
64672004E   20284532254885870406,420902630250
64672504E   254058403058106880506,437804720490
64673004E   304868473567107688586,454706810780
64674004E   4056806245851294108748,4659082301280
64675004E   50721007550100121161359610,510800135001700


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn