Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit sauber gefräster Auflagefläche. Mit einem offenen Linearkugellager der ISO-Reihe 3 mit Stahlmantel und Kunststoffkäfig. Die Lager sind abgedichtet und einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6.
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
Artikel Menge FW
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
Da
[mm]
H+/-0,015
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
E
[mm]
N
[mm]
Tragz. dyn. C
[N]
Tragz. stat. C0
[N]
Gewicht
[g]
64671205S   12203222182864252307,55,355580070
64671605S   162236262233,57465634105,31045910100
64672005S   2028453225428587040106,411701400150
64672505S   2540584030511068805012,56,413301600370
64673005S   3048684735601076885812,56,421202800580
64674005S   40568062457712941087416,88,4292041001150
64675005S   507210075509312116135962110,5519581002020


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn