Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit sauber gefräster Auflagefläche und präzisem Passungsdurchmesser. Mit zwei geschlossenen Linearkugellagern der ISO-Reihe 3 mit Stahlmantel und Kunststoffkäfig. Die Lager sind beidseitig abgedichtet und einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6.
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
Artikel Menge Fw
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
Da
[mm]
Dfg7
[mm]
J1
[mm]
J2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
N
[mm]
Ni
[mm]
T
[mm]
Tragzahl dyn. C
[N]
Tragzahl stat. C0
[N]
Gewicht
[g]
64671207S   12764636223032244234195,3M6139051304200
64671607S   16845040263538285040226,6M81817031483320
64672007S   201046050324245356050278,4M10 2219072282550
64672507S   2513073634052564274603210,5M1226216826081170
64673007S   3015282744761645084703713,5M1634345645641500


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn