Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit sauber gefräster Auflagefläche und präzisem Zentrieransatz Df. Mit einem geschlossenen Linearkugellager der ISO-Reihe 3 mit Stahlmantel und Kunststoffkäfig. Die Lager sind beidseitig abgedichtet und einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6.
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
Artikel Menge FW
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
C
[mm]
Da
[mm]
Df g7
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
Tragz. dyn. C
[N]
Tragz. stat. C0
[N]
Gewicht
[g]
64671206S   1222632223230405,555580080
64671606S   1624836263835505,51045910120
64672006S   20301045324642606,611701400210
64672506S   25421258405854706,613301600430
64673006S   3050146847666080921202800650
64674006S   4059168062907810011292041001370


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn