Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit zwei offenen Linearlagern der ISO-Reihe 3 in Premium-Qualiät. Mit selbsttätigem Fluchtungsfehler-Ausgleich (Winkelausgleich) und Doppellippendichtungen. Einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6. Ersatz-Linearkugellager (mit Winkelausgleich) auf Anfrage. * Bei Befestigung von unten muss die nächst kleinere Schraubengröße verwendet werden.
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
Artikel Menge Fw
[mm]
A
[mm]
Da
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
L
[mm]
Tragz. dyn. C
[N]
Tragz. stat. Co
[N]
Gewicht
[g]
64681201   12762218294217601630178
64681601   16842622355021601730284
64682001   201043225426032002750620
64682501   251304030517447504150966
64683001   3015247356084750065501490
64684001   4017662457710812700104002810
64685001   5022475508813018300140004830


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn