Werkstoff: Strang­gepresstes Aluminiumgehäuse mit sauber gefräster Auflagefläche und seitlicher Anschlagkante. Mit zwei geschlossenen Linearlagern der ISO-Reihe 3, mit Stahlmantel und Kunststoffkäfig. Mit Dichtungen. Die Lager sind einbaufertig gefettet.
Empfohlene Wellentoleranz h6.
* Bei Befestigung von unten muss die nächst kleinere Schraubengröße verwendet werden.
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
Artikel Menge Fw
[mm]
A
[mm]
Da
[mm]
H+/-0,02
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H5
[mm]
J
[mm]
J1
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
Nl*
[mm]
N2
[mm]
Tragz. dyn. C
[N]
Tragz. stat. C0
[N]
Gewicht
[g]
64681202S   12762218352513103040435,2M6109051304300
64681602S   16842622423013123645535,2M61017031483490
64682002S   201043225503418134555606,8M81119072282730
64682502S   251304030604022155470788,6M1015216826081540
64683002S   3015247357048261662858710,3M1218345645642350
64684002S   401766245906034208010010814,25M1620476066834400
64685002S   50224755010549342010012513214,25M16208468132037200


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn