Rostfreie Linearkugellager DIN ISO 10285 Reihe 3 in Premium-Qualiät. Auf Grund der unsymetrischen Verteilung der Kugelreihen und der profilierten Laufbahnsegmente weisen diese Lager eine hohe Tragfähigkeit aus. Ausführung mit Doppellippen-Dichtungen. Alle Lager mit Innen-Ø 5mm müssen vor der Montage befettet werden. Die Lager ab Innen-Ø 6mm sind einbaufertig gefettet. Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H6.