Werkstoff: Stahl 1.1213 (Cf53), gehärtet und geschliffen, Härte 62+-2 HRC, Durchmesser-Toleranz ISO h6. Unterstützung aus stranggepresstem Aluminium. Länge: Wahlweise 600 mm oder 1200 mm. Lieferung ohne Befestigungsschrauben. Einbaufertige, unterstützte Linearwellen zur Verwendung mit offenen Linearlagereinheiten oder Profillaufrollen. Die Wellen sind über die gesamte Länge unterstützt. Ein Kürzen ist kundenseitig mittels Trennschleifer möglich. Die Befestigung erfolgt von unten, durch die kundenseitige Grundplatte. Die erforderliche Schraubenlänge richtet sich nach der Stärke der Grundplatte.
Größere Längen auf Anfrage.