Werkstoff: Wälzlagerstahl.
Pendelrollenlager, zweireihig, in Premium-Qualität.
- Zur gleichzeitigen Aufnahme von sehr hoher Radiallast und gleichzeitig hoher Axiallast in beide Richtungen.
- Zwei Rollenreihen auf gemeinsamer, hohlkugelliger Laufbahn.
- Winkelbeweglich, unempfindlich gegen Schiefstellung.
- Für hohe Drehzahlen geeignet, mit Nut und drei Schmierbohrungen.
Temperaturbereich: -30°C bis +150°C (kurzzeitig bis +200°C).
Lagerluft C3: Vergrößertes Spiel.
Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.