Werkstoff: Stahl 42CrMo4 kaltgezogen. Für hohe Verdrehkräfte bei axialer Verschiebbarkeit. Sonderlängen bis 6000 mm auf Anfrage (z.T. aus Vorrat). Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet. Toleranzen: Geradheit 0,8 mm/m, Torsion max. 0,5 mm/m. Auf Anfrage ist eine Geradheit von 0,1 mm/m möglich. Hinweis: Wie Profil DIN ISO 14 (alte DIN 5463), jedoch als gezogenes Material ohne Hohlkehle im Profilgrund. Passend zu MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben müssen eventuell am Innendurchmesser stärker angefast werden.