Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) kaltgezogen, rostfrei.
Für hohe Verdrehkräfte bei axialer Verschiebbarkeit.
Die aufgeführten Artikel sind 6m lang. Preis für Zwischenlängen auf Anfrage.
Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet.
Hinweis: Wie Profil DIN ISO 14 (alte DIN 5463), jedoch als gezogenes Material ohne Hohlkehle im Profilgrund. Passend zu MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben müssen eventuell am Innendurchmesser stärker angefast werden.