Werkstoff: Edelstahl rostfrei 1.4305 (V2A). Lagetoleranz A/d bis Größe 18 x 22 = 0,15 mm, darüber 0,2 mm.
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
Artikel Menge Profil Bezeichnung
[mm]
Anzahl NutenØ DH11
[mm]
Ø dH7
[mm]
bD9
[mm]
Ø A
[mm]
Länge
[mm]
Gewicht
[kg]
64899302   KN 11 x 1461411320400,06
64899304   KN 13 x 16616133,528450,16
64899305   KN 16 x 2062016432450,2
64899301   KN 18 x 2262218540500,27
64899306   KN 21 x 2562521540550,36
64899303   KN 23 x 2862823650550,47
64899307   KN 26 x 3263226652600,7
64899309   KN 28 x 3463428760600,76
64899308   KN 32 x 3883832660600,88
64899312   KN 36 x 4284236770651,08
64899310   KN 42 x 4884842865700,94
64899311   KN 42 x 4884842880701,88
64899314   KN 46 x 5485446980902,25


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn