Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugeln: gehärteter Stahl. Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik. Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar

    • Einhalterung in der Mittellage.

    • Vor- und Rückauszug. Für Anwendungen, die Zugriff von   beiden Seiten einer Schubeinheit erfordern.

    • Befestigungsteile inbegriffen.

    • Hohe Nutzungsdauer 50.000 Zyklen.

    • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Hinweis Empfohlene Befestigung: Schraube M4. Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Auswahltool

Montageanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Schienenlänge
[mm]
Auszug +/- 3,2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
Lastwert / Paar
[kg]
Gewicht / Paar
[kg]
64900330   305222-136,7247,7153,4350,59
64900335   356272-187,5298,5204,2350,69
64900340   406298-238,3349,3255,0350,78
64900345   457323200,2289,1400,1305,8350,84
64900350   508374225,6339,9450,9256,6321,00
64900355   558399251,0390,7501,7407,4311,08
64900360   610425276,4441,5552,5458,2291,19
64900365   660476301,8192,3603,3509,0271,28
64900370   711501327,2543,1654,1559,8241,38


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn