Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, verzinkt. Kugelkäfige: Kunststoff / verzinkter Stahl. Kugellager: gehärteter Stahl. Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für

Anwendungen in Industrie und Elektronik.
Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.

  • Vollauszug.
  • Schnelltrennung.
  • Einhalterung und Aushalterung.
  • Einstellnocken für Schublade (3,1 mm).
  • Optional: Befestigung mit Aufsteckwinkeln Typ 633.
  • Nutzungsdauer 10.000 / 80.000 Zyklen (Lastwert beachten).
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Hinweis
Empfohlene Befestigung: Schraube M4.
Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird.
Horizontalmontage nicht empfohlen.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Auswahltool

Montageanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Schienenlänge
[mm]
Auszug +/- 3,2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
Lastwert / Paar
[kg]
Gewicht / Paar
[kg]
64901825   250243----192---47 / 410,77
64901830   300305----242224--47 / 410,91
64901835   350356----292224--48 / 421,07
64901840   400406----342224320-49 / 431,21
64901845   450457--320-392-352-50 / 441,37
64901850   500508--320-442-416-50 / 451,53
64901855   550559--320416492-352-50 / 451,68
64901860   600610224-416-54222435248050 / 451,86
64901865   650660224-41654459222435255449 / 441,97
64901870   70071122422841654464222435255448 / 432,17


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn