Werkstoff: Schienenteile: Aluminium, korrosionsbeständig. Kugelkäfige und Kugeln: Edelstahl. Kugelgelagerte Schwerlast-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik. Verkauf stückweise: 1 Artikel = 1 einzelne Schiene.

  • Schienen einzeln erhältlich (seitenneutral).
  • Besonders hohe Tragkraft bis 438 kg.
  • Gute Korrosionsbeständigkeit.
  • Nutzungsdauer 5.000 / 10.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -20°C bis 110°C.
Hinweis Empfohlene Befestigung: Schraube M8. Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erreicht wird. Endanschläge sind auf 10 Zyklen mit 400 kg bei 0,8m/s getestet. Zusätzliche externe Endanschläge sind empfohlen. Die Tragkraft wurde mit 10.000 Zyklen bei einem Schienenabstand von 600mm getestet. Breitere Abstände erfordern eine hohe Steifigkeit des zu verschiebenden Bauteils sowie eine ausreichende Parallelität.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Auswahltool

Montageanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Schienenlänge
[mm]
Auszug +/-3,2
[mm]
A
[mm]
Lastwert / Paar
[kg]
Gewicht / Stück
[kg]
64907040   400290100 (3x)460 / 3702,35
64907050   500360100 (4x)480 / 3902,93
64907060   600430100 (5x)490 / 4003,53
64907070   700501100 (6x)500 / 4104,11
64907080   800572100 (7x)510 / 4204,68
64907090   900642100 (8x)520 / 4255,30
64907100   1000713100 (9x)530 / 4305,83
64907110   1100783100 (10x)540 / 4346,40
64907120   1200853100 (11x)550 / 4386,95


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn