Werkstoff: 10.9, verzinkt. Nach DIN 976-1 Form A (ex DIN 975), mit metrischem ISO-Gewinde. Länge 1 m.

Gewindestangen mit hoher Zugfestigkeit. Farbmarkierung weiß.
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
Artikel Menge Gewinde
[mm]
Steigung
[mm]
Gewicht pro %
[kg]
65020800   M81,250,319
65021000   M101,50,502
65021200   M121,750,728
65021600   M162,01,33
65022000   M202,52,08
65022400   M243,03,00
65023000   M303,54,74
65023600   M364,06,89


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn