Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A. Schraube Edelstahl A2-70.

Diese geschlitzen Wellenmuttern mit 4 Nuten und Klemm-schraube werden z.B. zur Befestigung von Lagern oder als Stellmuttern verwendet. Die Gewinde entsprechen den Nutmuttern nach DIN 981 bzw. DIN 1804, bitte beachten Sie die Steigung in der Gewindeangabe d1.

Empfohlene Bolzengewinde-Toleranz: 6g nach DIN ISO 965.
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
Artikel Menge Typd 1
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
R
[mm]
h
[mm]
b
[mm]
t
[mm]
z
[mm]
Schraube
DIN 912
Gewicht
[g]
65299401K   KMM0M10 x 0,75252026,29,8520,5M3 x 1227
65299402K   KMM0aM10 x 1252026,29,8520,5M3 x 1227
65299403K   KMM1M12 x 1282328,29,8520,5M3 x 1233
65299404K   KMM1aM12 x 1,5282328,29,8520,5M3 x 1233
65299406K   KMM2M15 x 1302531,59,8520,5M3 x 1237
65299407K   KMM2aM16 x 1,5322735,811,5520,5M4 x 1649
65299408K   KMM3M17 x 1342837,011,562,50,5M4 x 1653
65299410K   KMM4M20 x 1383039,811,562,50,5M4 x 1664
65299411K   KMM4aM20 x 1,5383039,811,562,50,5M4 x 1665
65299413K   KMM4cM24 x 1,5423647,613,562,50,5M5 x 1888
65299414K   KMM5M25 x 1,5453848,813,5730,5M5 x 18102
65299415K   KMM5aM28 x 1,5504352,213,5730,5M5 x 18126
65299416K   KMM6M30 x 1,5504354,013,5730,5M5 x 20119
65299417K   KMM6aM32 x 1,5524556,413,5730,5M5 x 20125
65299418K   KMM7M35 x 1,5554858,813,5730,5M5 x 20132
65299419K   KMM7aM38 x 1,5605062,413,583,50,5M5 x 20160
65299420K   KMM8M40 x 1,5625464,213,583,50,5M5 x 20167
65299422K   KMM9M45 x 1,5686069,013,583,50,5M5 x 20196
65299423K   KMM9aM48 x 1,5756775,714,583,50,5M6 x 25270
65299424K   KMM10M50 x 1,5756777,714,583,50,5M6 x 25257
65299426K   KMM11aM55 x 1,5807082,614,51040,5M6 x 25273
65299428K   KMM12aM60 x 1,59080-14,51040,5M6 x 25362


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn