Werkstoff: Mutterkörper aus Stahl, vergütet.

Wiederverwendbare Nutmutter mit integrierten Sicherungen. Die Messingklemmstücke mit Gewindeprofil verursachen keine Beschädigung. Die Klemmstücke werden mittels Gewindestift auf das Wellengewinde gepresst und sichern die Mutter. Für Anwendungen, wo hohe Genauigkeit, einfache Montage und zuverlässige Sicherung gefordert sind.

1) Anzugsmoment der Sicherungsschrauben.
2) Gewindestift steht 0,5 mm heraus.


Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Typd1
[mm]
d2
[mm]
d3min.
[mm]
B
[mm]
b
[mm]
t
[mm]
S
[mm]
TAS1)
[Nm]
x
[mm]
zul. Axialkraft
[kN]
Gewicht
[g]
65359006
MZM 6M6 x 0,5161183 2M410,005178,1
65359008
MZM 8M8 x 0,7516 2)11832M410,005237,4
65359010
MZM 10M10 x 118 2)14832M410,0053114
65359012
MZM 12M12 x 12218832M410,0053814,5
65359015
MZM 15M15 x 12521832M410,0055017,4
65359017
MZM 17M17 x 128231042M530,0055727,3
65359020
MZM 20M20 x 132271042M530,0056935
65359025
MZM 25M25 x 1,538331252M650,0059054
65359030
MZM 30M30 x 1,545401252M650,00511276,5
65359035
MZM 35M35 x 1,552471252M650,005134101
65359040
MZM 40M40 x 1,558521462,5M650,005157142
65359045
MZM 45M45 x 1,565591462,5M650,005181190
65359050
MZM 50M50 x 1,570641462,5M650,005205194
65359055
MZM 55M55 x 2 75681673M650,005229243
65359060
MZM 60M60 x 280731673M650,005255264
65359065
MZM 65M65 x 285781673M650,005280270
65359070
MZM 70M70 x 292851883,5M8150,005305381
65359075
MZM 75M75 x 298901883,5M8150,005331423
65359080
MZM 80M80 x 2105951883,5M8150,005355492
65359085
MZM 85M85 x 21101021883,5M8150,005385524
65359090
MZM 90M90 x 212010820104M8150,005410747
65359100
MZM 100M100 x 213012020104M8150,005465830


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn