Werkstoff: Mutterkörper aus Edelstahl 1.4301 (V2A).

Wiederverwendbare Nutmutter mit integrierten Sicherungen. Die Messingklemmstücke mit Gewindeprofil verursachen keine Beschädigung. Die Klemmstücke werden mittels Gewindestift auf das Wellengewinde gepresst und sichern die Mutter. Mit den Klemmstücken kann der Planlauf bis 0,005 mm eingestellt werden. Nutmutter-Ausführung. Mit zwei Schlüsselflächen. KMT-R-Wellenmuttern eignen sich besonders für Anwendungen, wo hohe Genauigkeit, einfache Montage und zuverlässige Sicherung gefordert sind.

1) max. Anzugsmoment der Sicherungsschraube.
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
Artikel Menge Typd1
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
d4
[mm]
d5
[mm]
B
[mm]
b
[mm]
t
[mm]
S
[mm]
TAS1)
[Nm]
sw
[mm]
zul. Axialkraft
[kN]
Gewicht
[g]
65398000   KMT-R 0M10 x 0,75282311211442M52243545
65398001   KMT-R 1M12 x 1302513231442M52274050
65398002   KMT-R 2M15 x 1332816261642M52306075
65398003   KMT-R 3M17 x 1373318291852M63,33480100
65398004   KMT-R 4M20 x 1403521321852M63,33690110
65398005   KMT-R 5M25 x 1,5443926362052M63,341130130
65398006   KMT-R 6M30 x 1,5494432412052M63,346160160
65398007   KMT-R 7M35 x 1,5544938462252M63,350190190
65398008   KMT-R 8M40 x 1,5655942542262,5M8860210300
65398009   KMT-R 9M45 x 1,5706448602262,5M8865240330
65398010   KMT-R 10M50 x 1,5756852642573M8870300400


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn