Werkstoff: Stahl Güte 5.8, gedreht. Druckzapfen gehärtet, brüniert.

Ausführung S mit Schlitz.

Montage Gewindestift in Druckstück: Das Druckstück ist so zu halten, daß der Sprengring im Einstich liegt und mit der offenen Seite nach unten zeigt. Der Bolzen wird zur offenen Seite des Sprengringes so weit wie möglich geneigt und ein gedrückt. Passend zu den Druckstücken DIN 6311 auf der selben Katalogseite (Art. 65410600-65414000).
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
Artikel Menge d1
[mm]
l1
[mm]
d2h11
[mm]
d3
[mm]
l2
[mm]
l3
[mm]
sw
[mm]
Gewicht
[g]
65400600   M 6304,54,06,02,534,9
65400700   M 6504,54,06,02,538,4
65400900   M 8406,05,47,53,0411,8
65401100   M 8606,05,47,53,0418,1
65401300   M 10608,07,29,04,5527,5
65401500   M 10808,07,29,04,5537,5
65401700   M 12608,07,210,04,5640
65401900   M 12808,07,210,04,5655
65402000   M 121008,07,210,04,5669
65402400   M 168012,011,012,05,08100
65402500   M 1610012,011,012,05,08126
65402600   M 1612512,011,012,05,08160
65403000   M 2010015,514,414,05,510190
65403100   M 2012515,514,414,05,510240
65403200   M 2015015,514,414,05,510290


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn