Werkstoff: Stahl Güte 5.8, gedreht. Druckzapfen gehärtet,
brüniert.
Ausführung S mit Schlitz.
Montage Gewindestift in Druckstück: Das Druckstück ist so zu halten, daß
der Sprengring im Einstich liegt und mit der offenen Seite nach unten
zeigt. Der Bolzen wird zur offenen Seite des Sprengringes so weit wie
möglich geneigt und ein gedrückt. Passend zu den Druckstücken DIN 6311
auf der selben Katalogseite (Art. 65410600-65414000).