|
Druckstücke mit Sprengring, DIN 6311 und Werksnorm
Werkstoff: Stahl gedreht, einsatzgehärtet, brüniert. Sprengringe
im Lieferumfang enthalten. Bis Gewinde d1= 40 mm für Gewindestifte DIN
6332. Ab Gewinde d1= 48 mm für Druckzapfen nach Werksnorm, [...]
|
|
Gewindestifte DIN 6332 mit Druckzapfen, mit Schlitz
Werkstoff: Stahl Güte 5.8, gedreht. Druckzapfen gehärtet,
brüniert.
Ausführung S mit Schlitz.
Montage Gewindestift in Druckstück: Das Druckstück ist so zu halten, daß
der Sprengring im [...]
|
|
Gewindestifte DIN 6332 mit Druckzapfen, mit Innensechskant
Werkstoff: Stahl Güte 5.8, gedreht. Druckzapfen gehärtet, brüniert. Ausführung IS mit Innensechskant. Montage Gewindestift in Druckstück: Das Druckstück ist so zu halten, daß der Sprengring im Einstich [...]
|
|