Werkstoff Ausführung 330: Gehäuse: Stahl, verzinkt.  Kugelpfanne: Stahl, einsatzgehärtet.  Kugel: Stahl, gehärtet.

Werkstoff Ausführung 340: Gehäuse: Stahl, verzinkt.  Kugelpfanne: Stahl, einsatzgehärtet.  Kugel: Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.3541, gehärtet.

Premium-Kugelrolle für lange Nutzungsdauer bei besonders geräuscharmem Lauf. Mit Filzdichtung.

Max. Geschwindigkeit 2m/sec. Temperaturbereich -30°C bis +100°C.

Allgemeine Hinweise: Auf einer Kugelrollbahn tragen aufgrund von Unebenheiten oft nur drei Rollen.
Daher ist eine Tragzahl zu wählen, die mindestens einem Drittel der Last entspricht.
Maximaler Abstand der Kugelrollen = Kantenlänge des Objekts geteilt durch 2,5.
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
Artikel Menge AusführungGröße
Ø dw
[mm]
Tragzahl
[N]
Ø D
[mm]
Ø D1
[mm]
H
[mm]
h1
[mm]
h2
[mm]
h3
[mm]
Gewicht
[kg]
Artikel-Nr.
Toleranzring*
Einbaumaß
[mm]
65433008   330813012,6 +-0,0551711,24,8 +-0,153,21,90,007654 390 0813,87 +0,15
65433012   3301225018 +-0,05523,315,47,4 +-0,154,42,10,018654 390 1219,70 +0,2
65433015   3301550024 +-0,0653121,59,5 +-0,26,12,50,038654 390 1525,7 +0,2
65433022   33022130036 +-0,0804529,59,8 +-0,25,72,90,132654 390 2237,7 +0,2
65433030   33030250045 +-0,0805537,513,8 +-0,37,93,70,265654 390 3046,7 +0,2
65433045   33045600062 +-0,0957553,719,0 +-0,410,34,20,720654 390 4564,1 +0,3
65434008   340810012,6 +-0,0551711,24,8 +-0,153,21,90,007654 390 0813,87 +0,15
65434012   3401218018 +-0,05523,315,47,4 +-0,154,42,10,018654 390 1219,70 +0,2
65434015   3401537024 +-0,0653121,59,5 +-0,26,12,50,038654 390 1525,7 +0,2
65434022   3402297036 +-0,0804529,59,8 +-0,25,72,90,132654 390 2237,7 +0,2
65434030   34030190045 +-0,0805537,513,8 +-0,37,93,70,265654 390 3046,7 +0,2
65434045   34045450062 +-0,0957553,719,0 +-0,410,34,20,720654 390 4564,1 +0,3


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn