Werkstoff Ausführung 350: Gehäuse und übrige Teile: Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301.  Kugelpfanne: Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.430gehärtet.  Kugel: Edelstahl, Werkstoff.Nr. 1.3541, gehärtet.

Premium-Kugelrolle für lange Nutzungsdauer bei besonders geräuscharmem Lauf. Mit Filzdichtung.

Max. Geschwindigkeit 2m/sec. Temperaturbereich -30°C bis +100°C.

Allgemeine Hinweise: Auf einer Kugelrollbahn tragen aufgrund von Unebenheiten oft nur drei Rollen.

Daher ist eine Tragzahl zu wählen, die mindestens einem Drittel der Last entspricht. Maximaler Abstand der Kugelrollen = Kantenlänge des Objekts geteilt durch 2,5.
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
Artikel Menge AusführungGröße
Ø dw
[mm]
Tragzahl
[N]
Ø D
[mm]
Ø D1
[mm]
H
[mm]
h1
[mm]
h2
[mm]
h3
[mm]
Gewicht
[kg]
Artikel-Nr.
Toleranzring*
Einbaumaß
[mm]
65435008   350810012,6 +-0,0551711,24,8 +-0,153,21,90,007654 390 0813,87 +0,15
65435012   3501218018 +-0,05523,315,47,4 +-0,154,42,10,018654 390 1219,70 +0,2
65435015   3501537024 +-0,0653121,59,5 +-0,26,12,50,038654 390 1525,7 +0,2
65435022   3502297036 +-0,0804529,59,8 +-0,25,72,90,132654 390 2237,7 +0,2
65435030   35030190045 +-0,0805537,513,8 +-0,37,93,70,265654 390 3046,7 +0,2


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn