Werkstoff Ausführung 360: Gehäuse: Stahl, verzinkt. Kugelpfanne: Stahl.  Kugel: Stahl, gehärtet.

Leichte Kugelrolle für mittlere Belastungen. Einbaulage: Kugel oben oder seitlich. Größe 22 und 30 mit Filzdichtung.

Ohne Ablaufbohrungen. Zur Befestigung kann ein Krallen-Federring verwendet werden. Max. Geschwindigkeit 1m/sec.

Temperaturbereich -20°C bis +70°C.



Allgemeine Hinweise: Auf einer Kugelrollbahn tragen aufgrund von Unebenheiten oft nur drei Rollen.

Daher ist eine Tragzahl zu wählen, die mindestens einem Drittel der Last entspricht.

Maximaler Abstand der Kugelrollen = Kantenlänge des Objekts geteilt durch 2,5.
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
Artikel Menge Größe
Ø dw
[mm]
Tragzahl
[N]
Ø D
[mm]
Ø D1
[mm]
H
[mm]
h1
[mm]
h2
[mm]
h3
[mm]
Gewicht
[kg]
65436015   156002431219,54,92,80,041
65436022   221600364529,59,85,92,90,128
65436030   30280045553713,873,60,253
65436045   456000627553,519,0104,00,720


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn