Werkstoff: Gehäuse: Stahl mit KLT-Oxidationsschutz. Kugelpfanne:
Stahl einsatzgehärtet. Kugel: Stahl 100Cr6 gehärtet.
Massive Kugelrolle mit Kugelumlauf, für hohe Belastungen. Schlagfest.
Einbaulage:
beliebig. Sehr geringe Reibung.
Ab Größe 25,4 mit Filzdichtung. Mit
Ablaufbohrung. Max. Geschwindigkeit 2m/sec. Temperaturbereich -30°C bis
+160°C.
* Bohrungsmaß. Empfohlene Toleranz H9.
Allgemeine Hinweise: Auf einer Kugelrollbahn tragen aufgrund von
Unebenheiten oft nur drei Rollen. Daher ist eine Tragzahl zu wählen, die
mindestens einem Drittel der Last entspricht. Maximaler Abstand der
Kugelrollen = Kantenlänge des Objekts geteilt durch 2,5.